Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle, Genauigkeitsklasse G5; rostgeschütze Ausführung möglich
Zur Anfrageliste hinzufügen
dLW
40
mm
Toleranz: h6
h4
50
mm
Toleranz: +0,15/-0,15 Bezogen auf Wellen-Nenndurchmesser. gemessen im aufgespannten Zustand.
Abweichung von h4: - Genauigkeitsklasse G5 - Abweichung 0,04 mm
Maximale Abweichung vom Maß h4, gemessen auf einer Tragschiene für eine Länge von 1000 mm
b
73
mm
lmax
4000
mm
Toleranz: +2/-2
Maximale Länge einteiliger Tragschienen
5)
Die Welle steht gegenüber der Tragschiene um ca. 2 mm pro Seite über.
aL max
189
mm
aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig
aL min
20
mm
aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig
aR max
189
mm
aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig
aR min
20
mm
aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig
b3
14,5
mm
H8
8
mm
h7
0,3
mm
jB
55
mm
jL
200
mm
K3
9
mm
für Befestigungsschrauben DIN 7964 Schrauben sind zu sichern, besonders dann, wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K6
11
mm
K7
M10x35
ISO 4762
mS
12400
g/m
Masse der Tragschiene
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen