Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TME75-XL


Gehäuseeinheiten

Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 75  mm   
H 220  mm   
B1 67  mm   
A 32  mm   
A1 18  mm   
d3 max 100  mm   
J 184  mm   
N 18  mm   
Q M6   
S 6  mm   
U 45,6  mm   
Z 160  mm  Toleranz: h8
m 5,76  kg  Gewicht
Cr 66000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 44500  N  statische Tragzahl, radial
  ME15  Bezeichnung Gehäuse
  GE75-XL-KTT-B  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen