Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TME55-XL


Gehäuseeinheiten

Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 55  mm   
H 185  mm   
B1 71,4  mm   
A 27,5  mm   
A1 15  mm   
d3 max 76  mm   
J 150  mm   
N 18  mm   
Q M6   
S 3  mm   
U 43,6  mm   
Z 125  mm  Toleranz: h8
m 3,38  kg  Gewicht
Cr 46000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 29000  N  statische Tragzahl, radial
  ME11  Bezeichnung Gehäuse
  GE55-XL-KTT-B  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen