Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TCJT20-XL-N


Gehäuseeinheiten

Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, T-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 20  mm   
H 112  mm   
U 45,6  mm   
A 28  mm   
A1 10  mm   
A2 19  mm   
B1 43,7  mm   
d3 max 33  mm   
J 90  mm   
L 61  mm   
N 11,5  mm   
Q M6   
V 61  mm   
m 0,48  kg  Gewicht
Cr 13600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 6600  N  statische Tragzahl, radial
  CJT04  Bezeichnung Gehäuse
  GE20-XL-KTT-B  Bezeichnung des Lagers
  KASK04  Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung.
Separat bestellen.
    Nut für Lagerschutzkappe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen