Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUGPT208


Spann-Gehäuseeinheiten

Kunststoffgehäuse, mit Führungsnut, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 40  mm   
L 140  mm   
H 114  mm   
A1 16  mm   
A2 34  mm   
B1 43,8  mm   
B3 50,6  mm   
d3 max 58  mm   
H1 102  mm   
K M16   
L1 85  mm   
L3 80  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
S1 32,8  mm   
T 40  mm   
m 0,98  kg  Gewicht
C0r G 11200  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEHPT208  Bezeichnung Gehäuse
  SUG208  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen