Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUGPT206


Spann-Gehäuseeinheiten

Kunststoffgehäuse, mit Führungsnut, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 30  mm   
L 125  mm   
H 102,5  mm   
A1 12  mm   
A2 34  mm   
B1 36,3  mm   
B3 43,5  mm   
d3 max 44  mm   
H1 89  mm   
K M16   
L1 76  mm   
L3 63,5  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
S1 26,8  mm   
T 40  mm   
m 0,67  kg  Gewicht
C0r G 10200  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEHPT206  Bezeichnung Gehäuse
  SUG206  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen