Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUGPT205


Spann-Gehäuseeinheiten

Kunststoffgehäuse, mit Führungsnut, Exzenterspannring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 25  mm   
L 99  mm   
H 89  mm   
A1 12  mm   
A2 27,5  mm   
B1 32  mm   
B3 35,95  mm   
d3 max 37,5  mm   
H1 76  mm   
K M16   
L1 64  mm   
L3 46  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
S1 23,5  mm   
T 36  mm   
m 0,4  kg  Gewicht
C0r G 10000  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEHPT205  Bezeichnung Gehäuse
  SUG205  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen