Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUBPT209


Spann-Gehäuseeinheiten

Kunststoffgehäuse, mit Führungsnut, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 45  mm   
L 149  mm   
H 117  mm   
A1 16  mm   
A2 40  mm   
B 41,5  mm   
B3 57,6  mm   
H1 102  mm   
K M20   
L1 90  mm   
L3 85  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
S1 30,5  mm   
T 50  mm   
m 1,09  kg  Gewicht
C0r G 11800  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEHPT209  Bezeichnung Gehäuse
  SUB209  Bezeichnung des Lagers
    nur auf Anfrage lieferbar
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen