Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUBPHE207


Spann-Gehäuseeinheiten

Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 35  mm   
L 125  mm   
M 90  mm   
A2 34  mm   
B 35,45  mm   
B3 45,2  mm   
K M16   
L1 76  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
S1 25,45  mm   
T 40  mm   
W 63,5  mm   
m 0,69  kg  Gewicht
C0r G 10700  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEHPHE207  Bezeichnung Gehäuse
  SUB207  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen