Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUBPFL209


Gehäuseeinheiten

Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 45  mm   
H 188,5  mm   
U 54,5  mm   
A 41  mm   
A1 21  mm   
A2 24  mm   
B 41,5  mm   
B3 53,7  mm   
J 148,5  mm   
L 108  mm   
N 17  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
S1 30,5  mm   
V 108  mm   
m 0,91  kg  Gewicht
C0r G 15100  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEHPFL209  Bezeichnung Gehäuse
  SUB209  Bezeichnung des Lagers
    nur auf Anfrage lieferbar
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen