Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUBPFL208


Gehäuseeinheiten

Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 40  mm   
H 175  mm   
U 50,45  mm   
A 37,5  mm   
A1 20  mm   
A2 21,5  mm   
B 39,45  mm   
B3 49,5  mm   
J 144  mm   
L 100  mm   
N 14  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
S1 28,95  mm   
V 100  mm   
m 0,78  kg  Gewicht
C0r G 14900  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEHPFL208  Bezeichnung Gehäuse
  SUB208  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen