Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUBPFL207


Gehäuseeinheiten

Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 35  mm   
H 163  mm   
U 43,45  mm   
A 32,8  mm   
A1 16,1  mm   
A2 18  mm   
B 35,45  mm   
B3 43,6  mm   
J 130  mm   
L 90  mm   
N 13  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
S1 25,45  mm   
V 90  mm   
m 0,6  kg  Gewicht
C0r G 14900  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEHPFL207  Bezeichnung Gehäuse
  SUB207  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen