Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUBPFL204


Gehäuseeinheiten

Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Kunststoffgehäuse, Gewindestifte im schmalen Innenring und RSR-Dichtung, VA-Ausführung, nachschmierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 20  mm   
H 114  mm   
U 33,4  mm   
A 26,5  mm   
A1 11,4  mm   
A2 15,4  mm   
B 26  mm   
B3 31,4  mm   
J 90  mm   
L 64,8  mm   
N 11  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
S1 18  mm   
V 64,8  mm   
m 0,23  kg  Gewicht
C0r G 8500  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEHPFL204  Bezeichnung Gehäuse
  SUB204  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen