Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUB210


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 50  mm   
DSP 90  mm   
B 43,5  mm   
A 9  mm   
C 23  mm   
Ca 6,5  mm   
d1 62,92  mm   
S 11,5  mm   
W 5  mm   
m 0,67  kg  Gewicht
Cr 33500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 22100  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1090  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 14,3  Berechnungsfaktor
    Schmierrille im Außenring
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen