Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUB207


Spannlager

sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung, in VA-Ausführung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 35  mm   
DSP 72  mm   
B 35,45  mm   
A 6,1  mm   
C 20  mm   
Ca 5,7  mm   
d1 47,4  mm   
S 10  mm   
W 3  mm   
m 0,41  kg  Gewicht
Cr 24600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 14600  N  statische Tragzahl, radial
Cur 720  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
f0 13,8  Berechnungsfaktor
    Schmierrille und 2 Schmierbohrungen im Außenring
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen