Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

STUNG-ME050-FS-V3-PRONET


Digitale Servosteuerungen

zum Positionieren mittels Profinet-Schnittstelle

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
IN 5  A  Nennstrom (A eff)
V 3 x 400  V  Nennspannung
A 250  mm   
B 250  mm   
C 300  mm   
D 335  mm   
E 0  mm   
F 32,25  mm   
G 69  mm   
H 32,25  mm   
m 3,7  kg   
  20  A  A eff < 0,5 s (Spitzenstrom)
P 3  kVA  Leistung
P 240  W  Verlustleistung
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen