Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

STUNG-ME025-FS-V1-ETH


Digitale Servosteuerungen

zum Positionieren mittels Ethernet

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
IN 2,5  A  Nennstrom (A eff)
V 1 x 230  V  Nennspannung
A 199  mm   
B 199  mm   
C 221,5  mm   
D 240  mm   
E 0  mm   
F 24,25  mm   
G 55  mm   
H 24,25  mm   
m 2  kg   
  10  A  A eff < 0,5 s (Spitzenstrom)
P 0,5  kVA  Leistung
P 40  W  Verlustleistung
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen