Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SPPR-26x30


Spannpratzen

aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, allseitig eloxiert

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
B1 30  mm   
H1 26  mm   
B2 25  mm   
B3 12,5  mm   
D1 15  mm   
D2 9  mm   
H2 11  mm   
H3 7,2  mm   
L1 30  mm   
m 0,05  ≈ kg  Masse
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen