Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SPPR-24x20


Spannpratzen

aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, allseitig eloxiert

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
B1 20  mm   
H1 24  mm   
B2 15  mm   
B3 7,5  mm   
D1 11  mm   
D2 6,6  mm   
H2 6,8  mm   
H3 7,2  mm   
L1 20  mm   
m 0,017  ≈ kg  Masse
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen