Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SPPR-10,5x20


Spannpratzen

aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, allseitig eloxiert

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
B1 20  mm   
H1 10,5  mm   
B2 17  mm   
B3 8,5  mm   
D1 9  mm   
D2 5,5  mm   
H2 6  mm   
H3 3,85  mm   
L1 20  mm   
m 0,009  ≈ kg  Masse
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen