Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SMR95-2Z


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 5  mm   
D 9  mm   
B 3  mm   
D2 8,2  mm   
Da max 8,2  mm   
d1 6  mm   
da min 5,8  mm   
ra max 0,15  mm   
rmin 0,15  mm   
m 0,58  g  Gewicht
Cr 300  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 102  N  statische Tragzahl, radial
Cur 4,55  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 82000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 45500  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen