Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SMR84-2Z


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 4  mm   
D 8  mm   
B 3  mm   
D2 7,4  mm   
Da max 7,4  mm   
d1 5  mm   
da min 4,6  mm   
ra max 0,1  mm   
rmin 0,1  mm   
m 0,54  g  Gewicht
Cr 270  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 84  N  statische Tragzahl, radial
Cur 3,8  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 90000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 55000  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen