Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SMR126-2Z


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 6  mm   
D 12  mm   
B 4  mm   
D2 10,9  mm   
Da max 10,6  mm   
d2 7,2  mm   
da min 7,4  mm   
ra max 0,2  mm   
rmin 0,2  mm   
m 1,66  g  Gewicht
Cr 495  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 180  N  statische Tragzahl, radial
Cur 7,8  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 66000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 39000  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen