Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SMR85


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetGeschützt gegen RostFettschmierungÖlschmierung
 
d 5  mm   
D 8  mm   
B 2  mm   
D1 7,25  mm   
Da max 7,4  mm   
d1 5,75  mm   
da min 5,6  mm   
ra max 0,1  mm   
rmin 0,1  mm   
m 0,25  g  Gewicht
Cr 185  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 73  N  statische Tragzahl, radial
Cur 3,6  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 104000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 38000  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen