Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SMR126


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetGeschützt gegen RostFettschmierungÖlschmierung
 
d 6  mm   
D 12  mm   
B 4  mm   
D1 10,19  mm   
Da max 10,6  mm   
d1 7,73  mm   
da min 7,4  mm   
ra max 0,2  mm   
rmin 0,2  mm   
m 1,25  g  Gewicht
Cr 608  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 234  N  statische Tragzahl, radial
Cur 7,8  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 78000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 39000  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen