Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SMR117


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetGeschützt gegen RostFettschmierungÖlschmierung
 
d 7  mm   
D 11  mm   
B 2,5  mm   
D1 9,96  mm   
Da max 10,4  mm   
d1 8,04  mm   
da min 7,6  mm   
ra max 0,1  mm   
rmin 0,1  mm   
m 0,59  g  Gewicht
Cr 315  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 126  N  statische Tragzahl, radial
Cur 5,4  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 82000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 29500  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen