Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SMR106


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetGeschützt gegen RostFettschmierungÖlschmierung
 
d 6  mm   
D 10  mm   
B 2,5  mm   
D1 8,9  mm   
Da max 9,2  mm   
d1 7,04  mm   
da min 6,8  mm   
ra max 0,15  mm   
rmin 0,15  mm   
m 0,55  g  Gewicht
Cr 423  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 174  N  statische Tragzahl, radial
Cur 5,9  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 89000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 33500  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen