Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE96


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 9/16  inch   
Fw 14,288  mm   
D 0,75  inch   
D 19,05  mm   
C 0,375  inch   
C 9,525  mm   
m 0,013  lbs  Gewicht
m 6  g  Gewicht
Cr 1170  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 5200  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 1440  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 6400  N  statische Tragzahl, radial
nG 17600  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 12500  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen