Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE88


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1/2  inch   
Fw 12,7  mm   
D 0,687  inch   
D 17,462  mm   
C 0,5  inch   
C 12,7  mm   
m 0,016  lbs  Gewicht
m 7  g  Gewicht
Cr 1550  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 6900  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 2020  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 9000  N  statische Tragzahl, radial
nG 19500  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 13500  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen