Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE87


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1/2  inch   
Fw 12,7  mm   
D 0,687  inch   
D 17,462  mm   
C 0,437  inch   
C 11,112  mm   
m 0,013  lbs  Gewicht
m 6  g  Gewicht
Cr 1330  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 5900  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 1660  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 7400  N  statische Tragzahl, radial
nG 19500  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 13700  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen