Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE86


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1/2  inch   
Fw 12,7  mm   
D 0,687  inch   
D 17,462  mm   
C 0,375  inch   
C 9,525  mm   
m 0,011  lbs  Gewicht
m 5  g  Gewicht
Cr 1040  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 4650  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 1210  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 5400  N  statische Tragzahl, radial
nG 19500  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 14000  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen