Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE78


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 7/16  inch   
Fw 11,112  mm   
D 0,625  inch   
D 15,875  mm   
C 0,5  inch   
C 12,7  mm   
m 0,016  lbs  Gewicht
m 7  g  Gewicht
Cr 1430  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 6400  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 1750  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 7800  N  statische Tragzahl, radial
nG 21900  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 15200  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen