Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE66


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 3/8  inch   
Fw 9,525  mm   
D 0,563  inch   
D 14,288  mm   
C 0,375  inch   
C 9,525  mm   
m 0,009  lbs  Gewicht
m 4  g  Gewicht
Cr 870  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 3900  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 890  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 3950  N  statische Tragzahl, radial
nG 25000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 17900  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen