Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE57


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 5/16  inch   
Fw 7,938  mm   
D 0,5  inch   
D 12,7  mm   
C 0,437  inch   
C 11,112  mm   
m 0,013  lbs  Gewicht
m 6  g  Gewicht
Cr 1060  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 4700  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 1090  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 4850  N  statische Tragzahl, radial
nG 29000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 20300  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen