Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE55


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 5/16  inch   
Fw 7,938  mm   
D 0,5  inch   
D 12,7  mm   
C 0,313  inch   
C 7,938  mm   
m 0,008  lbs  Gewicht
m 4  g  Gewicht
Cr 650  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 2900  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 590  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 2600  N  statische Tragzahl, radial
nG 29000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 21000  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen