Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE47


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1/4  inch   
Fw 6,35  mm   
D 0,437  inch   
D 11,112  mm   
C 0,437  inch   
C 11,112  mm   
m 0,009  lbs  Gewicht
m 4  g  Gewicht
Cr 920  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 4100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 870  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 3900  N  statische Tragzahl, radial
nG 35000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 24300  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen