Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE4412


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 2 3/4  inch   
Fw 69,85  mm   
D 3,125  inch   
D 79,375  mm   
C 0,75  inch   
C 19,05  mm   
m 0,291  lbs  Gewicht
m 132  g  Gewicht
Cr 8770  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 39000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 18200  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 81000  N  statische Tragzahl, radial
nG 3800  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 3000  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen