Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE44


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1/4  inch   
Fw 6,35  mm   
D 0,437  inch   
D 11,112  mm   
C 0,25  inch   
C 6,35  mm   
m 0,005  lbs  Gewicht
m 2  g  Gewicht
Cr 360  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 1600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 260  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 1170  N  statische Tragzahl, radial
nG 35000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 26000  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen