Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE3616


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 2 1/4  inch   
Fw 57,15  mm   
D 2,625  inch   
D 66,675  mm   
C 1  inch   
C 25,4  mm   
m 0,265  lbs  Gewicht
m 120  g  Gewicht
Cr 11200  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 50000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 24000  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 107000  N  statische Tragzahl, radial
nG 4600  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 3350  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen