Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE3410


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 2 1/8  inch   
Fw 53,975  mm   
D 2,5  inch   
D 63,5  mm   
C 0,625  inch   
C 15,875  mm   
m 0,159  lbs  Gewicht
m 72  g  Gewicht
Cr 7000  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 31000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 12800  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 57000  N  statische Tragzahl, radial
nG 4850  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 3600  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen