Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE34-TN


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 3/16  inch   
Fw 4,762  mm   
D 0,344  inch   
D 8,731  mm   
C 0,25  inch   
C 6,35  mm   
m 0,003  lbs  Gewicht
m 1  g  Gewicht
Cr 400  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 1790  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 305  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 1360  N  statische Tragzahl, radial
nG 21000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen