Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE248


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1 1/2  inch   
Fw 38,1  mm   
D 1,875  inch   
D 47,625  mm   
C 0,5  inch   
C 12,7  mm   
m 0,106  lbs  Gewicht
m 48  g  Gewicht
Cr 4200  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 18600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 5840  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 26000  N  statische Tragzahl, radial
nG 6700  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 4950  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen