Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE24-TN


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1/8  inch   
Fw 3,175  mm   
D 0,25  inch   
D 6,35  mm   
C 0,25  inch   
C 6,35  mm   
m 0,003  lbs  Gewicht
m 1  g  Gewicht
Cr 240  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 1070  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 165  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 740  N  statische Tragzahl, radial
nG 31500  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen