Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE2220


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1 3/8  inch   
Fw 34,925  mm   
D 1,625  inch   
D 41,275  mm   
C 1,25  inch   
C 31,75  mm   
m 0,179  lbs  Gewicht
m 81  g  Gewicht
Cr 7640  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 34000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 17300  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 77000  N  statische Tragzahl, radial
nG 7500  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 5300  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen