Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE2216


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1 3/8  inch   
Fw 34,925  mm   
D 1,625  inch   
D 41,275  mm   
C 1  inch   
C 25,4  mm   
m 0,128  lbs  Gewicht
m 58  g  Gewicht
Cr 6200  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 27500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 13300  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 59000  N  statische Tragzahl, radial
nG 8000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen