Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE2110


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1 5/16  inch   
Fw 33,338  mm   
D 1,625  inch   
D 41,275  mm   
C 0,625  inch   
C 15,875  mm   
m 0,082  lbs  Gewicht
m 37  g  Gewicht
Cr 4760  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 21200  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 7530  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 33500  N  statische Tragzahl, radial
nG 7700  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 5500  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen