Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE208


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1 1/4  inch   
Fw 31,75  mm   
D 1,5  inch   
D 38,1  mm   
C 0,5  inch   
C 12,7  mm   
m 0,049  lbs  Gewicht
m 22  g  Gewicht
Cr 3000  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 13400  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 4960  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 22100  N  statische Tragzahl, radial
nG 8200  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 6000  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen