Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE2020


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1 1/4  inch   
Fw 31,75  mm   
D 1,5  inch   
D 38,1  mm   
C 1,25  inch   
C 31,75  mm   
m 0,123  lbs  Gewicht
m 56  g  Gewicht
Cr 7500  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 33500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 15900  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 71000  N  statische Tragzahl, radial
nG 8200  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 5700  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen