Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE2012


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1 1/4  inch   
Fw 31,75  mm   
D 1,5  inch   
D 38,1  mm   
C 0,75  inch   
C 19,05  mm   
m 0,082  lbs  Gewicht
m 37  g  Gewicht
Cr 4750  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 21100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 8900  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 39500  N  statische Tragzahl, radial
nG 8200  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 5800  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen