Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE1812


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1 1/8  inch   
Fw 28,575  mm   
D 1,375  inch   
D 34,925  mm   
C 0,75  inch   
C 19,05  mm   
m 0,066  lbs  Gewicht
m 30  g  Gewicht
Cr 4250  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 18900  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 7420  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 33000  N  statische Tragzahl, radial
nG 9000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 6400  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen